SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-45M/230-CONF
Numéro d'article:
103050655
SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-45M/230-CONF
Numéro d'article:
103050655
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- 230 VAC IP65 bande de led double rangée 120pcs 2835 SMD/m
- Puissance: 12 W/m
- Couleur : CRI: 4500K ; RA> 80
- Angle de rayonnement/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
- Boîtier: Manteau PVC auto-extinction 14x8mm 165 gr/m
- Alimentation: 10 m HO5VV 2x1 mm² avec prise Euro et redresseur
- Longeur maximale: 70 m découpable tout les 1 m
- Ensemble composé de: 1 rouleau 45 m ; avec ligne d'alimentation pré-assemblée ; 1 bouchon terminal extra ; 1 fiche + collier de câble par mètre
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-45M/230-CONF |
Référence d’article (n° de commande) |
103050655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
36-46-01-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
36-46-01-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
36-46-01-90 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/05/2025 12:50