schmersal_s_icon.png

SVE2/SR/xxxoo/oo-230VAC

Numéro d'article: -

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 sélecteur à clef avec positions fixes
22 sélecteurs à clef avec positions fixes
33 sélecteurs à clef avec positions fixes

(2)
SansSystème de serrure standard
ZSystème de serrure centrale

(3)
SansStandard, couleur argent
SR/Tête de clé colorie

(4)
xxxNuméro(s) de clef 100 … 999

(5)
oo/ooCouleur tête de clef>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Toutes les combinaisons de ces couleurs sont possibles.

(6)
SansBobine: 1 contact NF / 1 contact NO>Sélecteur à clé avec positions fixes 1 contact NF / 1 contact NO> Contacts NF en série
-3OEBobine: 1 contact NF / 1 contact NO>Sélecteur à clé avec positions fixes 2 contacts NF / 1 contact NO> Contacts NF en série
-WBobine: 1 contact NF / 1 contact NO>Sélecteur à clé avec positions fixes 2 contacts NF / 1 contact NO> Contacts NF séparés

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
remarqueToutes les combinaisons ne sont pas disponibles. >L'exemple de commande indiqué sert à la conversion du code article.
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Tête de clé colorie
  • Boîtier plastique
  • Etanchéité IP65

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SVE2/SR/xxxoo/oo-230VAC

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Information supplémentaire (données de commande)

Remarque: lors d' une commande / demande de prix, indiquer le numéro souhaité de la clé "xxx" et les couleurs "oo/oo" de la tête de clé (p.ex. SVE2/SR/119RT/RT/119RT/RT-230VAC)! La première couleur indiquée derrière le numéro de la clé concerne la moitié de la tête avec la fenêtre pour le numéro imprimé sur la clé. Si vous n'indiquez pas de numéro de fermeture dans la commande / demande de prix, nous fournirons un numéro de fermeture arbitraire. L'utilisateur doit veiller à ne pas assigner un numéro de fermeture en double sur un site (c.à.d. dans la même usine)!

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Mode d’action

électromécanique

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Couleur du boîtier

Noir

Argent

Couleur de clé

Argent

Couleur de la série de clefs (tête de clef)

bleu

marron

jaune

gris

rouge

Blanc

Données générales - Caractéristiques

Ouverture sous tension

Oui

déverrouillage manuel

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

3

Nombre de sélecteur à clé

2

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

100 000 manœuvres

Données mécaniques

Position du sélecteur à clé

à gauche

à droite

Durée de vie mécanique, min.

100 000 manœuvres

Numéro de clef

xxx

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,25 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

144 mm

Largeur du capteur

96 mm

Hauteur du capteur

171 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

2,5 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

4 A

Tension assignée d'alimentation

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Consommation électrique, max.

8,5 W

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Matériau des contacts, électriques

Argent

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Clé et outil triangulaire compris dans la livraison (y compris 1 clé d'urgence): Clé et outil triangulaire compris dans la livraison (y compris 1 clé d'urgence)

Remarque

Remarque (en général)

voir figure: principe de fonctionnement: clef 1-3 en Pos. 1. bobine non alimentée: interrupteur à clef verrouillé, contacts NF fermés, clef non rétractable
clef 1-3 en Pos. 1. bobine alimentée, contact NF ouvert: interrupteur à clef déverrouillé, contacts NF fermés, clef non rétractable
clef 1-3 en Pos. 2. bobine alimentée, contact NF ouvert: interrupteur à clef déverrouillé, contacts NF ouverts, clef rétractable

clef triangulaire pour déverrouillage manuel en Pos. 3: interrupteur à clef mécaniquement déverrouillé, bobine hors fonction, contact NF ouvert
clef triangulaire pour déverrouillage manuel en Pos.4: bobine en service

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/05/2025 04:32