T4VH 336-20ZH
T4VH 336-20ZH
- forme étroite
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Forme selon EN 50041
- Réglage du levier par crans de 10°
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
T4VH 336-20ZH |
Référence d’article (n° de commande) |
101060437 |
EAN (European Article Number) |
4030661043371 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50041 |
A |
Matériau du boîtier |
Plastique, renforcé de fibres de verre |
Matériau du levier |
métal |
Poids brut |
160 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires |
2 |
Classification
Normes de référence |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
tête rotatif à levier à galet |
Matériau du galet |
Plastique |
Durée de vie mécanique, min. |
30 000 000 manœuvres |
Vitesse d'attaque, max. |
2,5 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
Remarque (temps de commutation) |
Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement |
Couple d'actionnement, min. |
0,3 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
60,5 mm |
Largeur du capteur |
40,5 mm |
Hauteur du capteur |
129,5 mm |
Conditions ambiantes
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO |
Principe de commutation |
Action dépendante avec contacts décalés |
Temps de rebondissement, max. |
2 ms |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Remarque
Remarque (en général) |
Les interrupteurs avec 2 contacts NO ne conviennent pas pour les tâches de sécurité. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
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
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 20. April 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/05/2024 12:08