schmersal_s_icon.png

TV8S 335-02Z-M20

Numéro d'article: 101168631

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Trou d'axe Ø 8 mm
10Trou d'axe Ø 10 mm

(2)
022 contacts NF
033 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(3)
SansEntrée de câble M 20
NPTEntrée de câble 1/2" NPT
STRaccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
ST-2310Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
G24avec LED (seulement possible pour la version avec un contact NO et un contact NF)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Axe orientable de 360°

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TV8S 335-02Z-M20

Référence d’article (n° de commande)

101168631

EAN (European Article Number)

4030661223902

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

265 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

20 000 000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

Autres

Durée de vie mécanique, min.

1 000 000 manœuvres

Angle pour ouverture forcée

7 °

Trou de fixation pour l'arbre

8 mm

Couple pour ouverture forcée

0,6 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Connecteur côté B

Connecteur

connecteur femelle

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

65,3 mm

Largeur du capteur

40,5 mm

Hauteur du capteur

107 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

1 000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Remarque

Remarque (en général)

8 plans d'actionnement sont possibles en retournant la tête de 4 x 90°. Utiliser un tournevis Torx T10. La tête d'actionnement ne se sépare pas après démontage des vis, par conséquent l'interrupteur ne peut pas être fraudé.

Facilités de réglage: Vis pointeau pour fixer, axe prépercé pour goupillage

Accouplement à double cardan pour compenser tout défaut d'alignement (seulement pour trou d'axe 10 mm)

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TV.S 335, TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TV.S 335,
TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 31, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 15/03/2025 08:46