TZG03/110
TZG03/110
Téléchargements
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TZG03/110 |
Référence d’article (n° de commande) |
101023564 |
EAN (European Article Number) |
4030661608945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
Niveau de codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
120 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
B10D Contact NO |
1 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Vitesse d'attaque, max. |
0,2 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Section du câble, min. |
0,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
39,5 mm |
Largeur |
50 mm |
Hauteur, min. |
106,5 mm |
Largeur du capteur |
50 mm |
Hauteur du capteur |
39,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+70 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
2,5 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
8 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
5 A |
Elément de commutation |
Contact NF, contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs. |
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
Diagramme de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 07:19