schmersal_s_icon.png
U 431 Tête rotatif à levier à galet H

U 431 Tête rotatif à levier à galet H

  • Boîtier métallique
  • 1 Contact
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (composant de base)
  • Points de commutation et type de contact réglables
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
Désignation produit:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
SPoussoir S
KLevier à galet K
8HTête rotative à levier à galet 8H
HTête rotative à levier à galet H
3HTête rotative à levier à galet 3H
7HTête rotative à levier à galet 7H
4HLevier antenne rotatif 4H
9HLevier antenne 9H
10HLevier antenne 10H
2HLevier rotatif à lame flexible 2H
6HLevier rotatif à lame flexible 6H

(2)
Sans1 contact NF
1S1 contact NO

(3)
1272Version résistante à des températures basses jusqu'à -30 ºC possible
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.