schmersal_s_icon.png
U 431 Alavanca basculante com roldana H

U 431 Alavanca basculante com roldana H

  • Invólucro metálico
  • 1 contato
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (componente básico)
  • Pontos de comutação e contatos ajustáveis
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
Descrição do tipo de produtos:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
SPino de pressão S
KAlavanca com roldana K
8HAlavanca basculante com roldana 8H
HAlavanca basculante com roldana H
3HAlavanca basculante com roldana 3H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
4HAlavanca tipo mola 4H
9HAlavanca tipo haste 9H
10HAlavanca tipo haste 10H
2HAlavanca tipo mola de fita 2H
6HAlavanca tipo mola de fita 6H

(2)
sem1 normalmente fechado (NF)
1S1 contato normalmente aberto (NA)

(3)
1272Versão para temperaturas baixas até -30 ºC
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.