schmersal_s_icon.png
U 431 Leva oscillante con rotella H

U 431 Leva oscillante con rotella H

  • Custodia di metallo
  • 1 Contatto
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (disp. di base)
  • Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
Codice:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
SPistone S
KLeva con rotella K
8HLeva oscillante con rotella 8H
HLeva oscillante con rotella H
3HLeva oscillante con rotella 3H
7HLeva oscillante con rotella 7H
4HAsta di azionamento oscillante a molla 4H
9HLeva oscillante ad asta 9H
10HLeva oscillante ad asta 10H
2HLeva oscillante a molla piatta 2H
6HLeva oscillante a molla piatta 6H

(2)
senza1 contatto d'apertura (NC)
1S1 contatto di chiusura (NO)

(3)
1272Versione per basse temperature disponibile fino a -30 ºC
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.