schmersal_s_icon.png

V-SK8P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69

Numéro d'article: 101217787

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

V-SK8P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69

Référence d’article (n° de commande)

101217787

EAN (European Article Number)

4030661413716

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61076-2-101

Exécution

droit

Poids brut

85 g

Données générales - Caractéristiques

Sans halogène

Oui

convient pour chaînes porte-câbles

Oui

Nombre de pôles

8

Nombre de conducteurs de câble

8

Données mécaniques

Couple, max.

1 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

1 m

Nombre de conducteurs de câble

8

Section des conducteurs

0,25 mm2

Section de câble

5,9 mm

Rayon de courbure (fixe)

5 x Ø-câble

Rayon de courbure (mobile)

10 x Ø-câble

Couleur de la gaine du câble

Noir

Matériau de la gaine de câble

PUR

Données mécaniques - Connecteur côté A

Connecteur

Female connector, M12

Modèle

droit

Codage du connecteur

A

Verrouillage du connecteur

Fermeture vissée

Matériau du raccord vissé

Métal, CuZn, nickelé

Matériau de la poignée

Plastique, TPU

Couleur de la poignée

Noir

Données mécaniques - Connecteur côté B

Connecteur

Male connector, M12

Modèle

droit

Codage du connecteur

A

Verrouillage du connecteur

Fermeture vissée

Matériau du raccord vissé

Métal, CuZn, nickelé

Matériau de la poignée

Plastique, TPU

Couleur de la poignée

Noir

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (drag chain)

-25 ... +60 °C

Données électriques

Courant nominal thermique

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Courant permanent

2.000 mA

Affectation des broches

Broche 1

Blanc

Broche 2

marron

Broche 3

vert

Broche 4

jaune

Broche 5

gris

Broche 6

Rose

Broche 7

bleu

Broche 8

rouge

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18/10/2025 13:33