schmersal_s_icon.png

V-SK8P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer: 101217787

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Beställningsinformation

Produktbeteckning

V-SK8P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer (beställningsnummer)

101217787

EAN (European Article Number)

4030661413716

eCl@ss nummer, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, version 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, version 7.0

EC001855

ETIM-nummer, version 6.0

EC001855

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 61076-2-101

Utförande

rak

Bruttovikt

85 g

Allmänna data - Egenskaper

Halogenfri

Ja

Kompatibel med släpkedja

Ja

Antal poler

8

Antal kabelledare

8

Mekaniska data

Vridmoment, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

1 m

Number of cable wires

8

Ledararea

0,25 mm2

Cable diameter

5,9 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Kabelmantelns färg

svart

Kabelmantelns material

PUR

Mekaniska data - Stickkontakt sida A

Connector typ

Female connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Mekaniska data - Stickkontakt sida B

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

IP68

Omgivningstemperatur (stickkontakt)

-30 ... +90 °C

Omgivningstemperatur (fast)

-50 ... +90 °C

Omgivningstemperatur (rörlig)

-30 ... +90 °C

Omgivningstemperatur (släpkedja)

-25 ... +60 °C

Elektriska data

Termisk testström

1,5 A

Märkspänning

30 VAC

Märkspänning

30 VDC

Märkström

2.000 mA

Stifttilldelning

PIN 1

Vit

PIN 2

Brun

PIN 3

grön

PIN 4

gul

PIN 5

Grå

PIN 6

Rosa

PIN 7

Blå

PIN 8

röd

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-20 12:26