V-SK8P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69
V-SK8P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69
Downloads
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
V-SK8P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101217787 |
EAN (European Article Number) |
4030661413716 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
Ausführung |
gerade |
Bruttogewicht |
85 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Halogenfrei |
Ja |
Schleppkettentauglich |
Ja |
Anzahl der Pole |
8 |
Anzahl der Leitungsadern |
8 |
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
1 m |
Anzahl der Leitungsadern |
8 |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Durchmesser der Leitung |
5,9 mm |
Biegeradius (fest) |
5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) |
10 x Ø-Leitung |
Farbe des Leitungsmantels |
schwarz |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PUR |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Steckverbindertyp |
Kupplung, M12 |
Bauform |
gerade |
Codierung des Steckers |
A |
Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
Steckverbindertyp |
Stecker, M12 |
Bauform |
gerade |
Codierung des Steckers |
A |
Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 IP68 |
Umgebungstemperatur (Steckverbinder) |
-30 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (fest) |
-50 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (Schleppkette) |
-25 ... +60 °C |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
1,5 A |
Bemessungsbetriebsspannung |
30 VAC |
Bemessungsbetriebsspannung |
30 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
2.000 mA |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
weiß |
PIN 2 |
braun |
PIN 3 |
grün |
PIN 4 |
gelb |
PIN 5 |
grau |
PIN 6 |
rosa |
PIN 7 |
blau |
PIN 8 |
rot |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
Kunden-Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Polbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.10.2025, 14:49