A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Numéro d'article:
101209915
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Numéro d'article:
101209915
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Désignation produit: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Câble de raccordement |
V | Interconnexion |
S | Connecteur sans câble |
(2)a | |
K | connecteur femelle |
KK | Connecteur femelle - femelle |
S | Connecteur |
SS | Connecteur mâle - mâle |
SK | Connecteur mâle / femelle |
(2)b | |
3P | 3 pôles |
4P | 4 pôles |
5P | 5 pôles |
6P | 6 pôles |
7P | 7 pôles |
8P | 8 pôles |
9P | 9 pôles |
10P | 10 pôles |
11P | 11 pôles |
12P | 12 pôles |
23P | 23 pôles |
2P+PE | 2 pôles + PE |
3P+PE | 3 pôles + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rond 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Verrouillage avec maintien |
S | Fermeture vissée |
(5) | |
G | droit |
W | angulaire |
(6) | |
X | Sans |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | Sans |
BK | Noir |
GY | gris |
OG | Orange |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | caoutchouc |
4 | Silicone |
(9) | |
X | Neutre |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | Sans |
A | Codage A |
B | Codage B |
(11) | |
1 | Sans |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Matériau filetage / écrou moleté acier inoxydable (VA) |
(14) | |
075 | Section du câble 0,75 mm² |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Câble de raccordement
- 19 pôles
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101209915 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Caractéristiques globales
Exécution |
droit |
Couleur de la poignée |
Noir |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de conducteurs de câble |
19 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
10 m |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Affectation des broches
Broche 1 |
Blanc |
Broche 2 |
rouge |
Broche 3 |
gris |
Broche 4 |
jaune |
Broche 5 |
vert |
Broche 6 |
bleu |
Broche 7 |
Violet |
Broche 8 |
Rose |
Broche 9 |
gris-rose |
Broche 10 |
rouge - bleu |
Broche 11 |
blanc - vert |
Broche 12 |
Noir |
Broche 13 |
blanc - jaune |
Broche 14 |
jaune - marron |
Broche 15 |
blanc - gris |
Broche 16 |
gris - marron |
Broche 17 |
blanc - rose |
Broche 18 |
marron - vert |
Broche 19 |
marron |
Filtre de langue
Fiches techniques
Information client
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-06-07 06 h 06