schmersal_s_icon.png

BNS 250-11ZG 3,0M

Numéro d'article: 101123995

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
Désignation produit:

BNS 250-(1)Z(2)-(3)


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(2)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED

(3)
2187Contacts connectés individuellement (sans indication d'état par LED)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier plastique
  • forme compacte
  • Installation invisible possible
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • Permet un jeu mécanique
  • Insensible à l'encrassement

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BNS 250-11ZG 3,0M

Référence d’article (n° de commande)

101123995

EAN (European Article Number)

4030661049274

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codage selon EN ISO 14119

faible

Mode d’action

magnétique

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

115 g

Données générales - Caractéristiques

Codage

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Condition préalable Unité d’évaluation

Oui

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

25000000 manœuvres

Valeur B10D, contact NC/NO

25000000 manœuvres

Données mécaniques

Surface active

côté avant

Actionneur

Aimant

Direction de mouvement

Frontale par rapport à la face active

Mechanical data - Switching distances

Intervalle de commutation protégé MARCHE

4 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

14 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

3 m

Connecteur de raccordement

câble

Nombre de conducteurs de câble

4

Section des conducteurs

0,25 mm2

Section des conducteurs

23 AWG

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

13 mm

Largeur du capteur

33 mm

Hauteur du capteur

25 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Données électriques

Tension commutable, max.

24 VDC

Courant commutable, max.

0,01 A

Puissance commutable, max.

0,24 W

Elément de commutation

1 contact NO, 1 contact NF

Principe de commutation

Contacts Reed, fonctionnant sans contact

Fréquence de commutation, max.

5 Hz

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

La LED s'allume quand la porte est ouverte.

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

BPS 250

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Remarque

Remarque (en général)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-15 04 h 56