IFL 5-18-10-1387
IFL 5-18-10-1387
Téléchargements
- Forme M 18 x 1
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
IFL 5-18-10-1387 |
| Référence d’article (n° de commande) |
101056861 |
| EAN (European Article Number) |
4030661022154 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
|
CCC |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
| Conditions de montage (mécaniques) |
affleuré |
| Matériau du boîtier |
Laiton |
| Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
| Surface active |
Plastique |
| Matériau de écrous |
Laiton |
| Poids brut |
110 g |
Données générales - Caractéristiques
| Afficheur intégré, état |
Oui |
| Passe-fil |
Oui |
| Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Données mécaniques
| Couple de serrage pour écrous, max. |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Distance de commutation |
5 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
| Longueur du câble |
2 m |
| Connecteur de raccordement |
Câble H03VV-F |
| Nombre de conducteurs de câble |
2 |
| Section des conducteurs |
0,5 mm2 |
| Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
| Pas ISO du capteur |
M18 |
| taille de la clé |
24 SW |
| Longueur du capteur |
76 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
| Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
| Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
| Fréquence assignée du secteur, min. |
45 Hz |
| Fréquence assignée du secteur, max. |
65 Hz |
| Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
| Type of voltage range |
AC |
| Courant de service, min. |
10 mA |
| Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
| Courant permanent |
500 mA |
| Elément de commutation |
Contact NO |
| Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires |
| Fréquence de commutation, env. |
10 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
| Chute de tension Ud, max. |
4,5 V |
| Courant en cas de chute de tension Ud |
0,5 A |
| Exécution |
bifilaire |
| Courant restant |
1 mA |
Indication d'état par
| Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
101141529 IFL 5-18-10
- Boîtier métallique
- 2 conducteurs AC
- Double isolation
- Forme M 18 x 1
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-10-05 12 h 04