schmersal_s_icon.png

IFL-N-4-12-10STP

Numéro d'article: 101144822

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • NOTE: plus disponible! (Remplacé par: IFL 4-12-10STP)
  • Boîtier métallique
  • 3 conducteurs DC
  • Connecteur multibroches M12
  • Forme M12

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL-N-4-12-10STP

Référence d’article (n° de commande)

101144822

EAN (European Article Number)

4030661134543

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Cylindre, filet

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Laiton

Matériau du revêtement du boîtier

nickelé

Surface active

Plastique

Matériau de écrous

laiton, nickelé

Poids brut

28 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de conducteurs de câble

3

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

4 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

2 m

Connecteur de raccordement

Connecteur multibroches M12

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M12

Longueur du capteur

65 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +85 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Données électriques

Operating voltage

15 ... 34 VDC

Type of voltage range

DC

Courant hors charge électrique, maximum

17 mA

Rated operating voltage

15 ... 34 VDC

Courant permanent

150 mA

200 mA

Elément de commutation

Contact NO

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Protection contre les surcharges

Fusible recommandé

suppression d'une fausse impulsion d'enclenchement

protection contre les surtensions et les courts-circuits

surveillance des ruptures de fils

Protection de transmission vocale

Fréquence de commutation, env.

800 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

2,5 V

Exécution

commutation P

Courant restant

0,01 mA

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-03 12 h 44