SDG01.3330
SDG01.3330
Désignation produit: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Tête positionnée en avant |
02 | Tête positionnée à gauche |
03 | Tête positionnée à droite |
04 | Tête positionnée en arrière |
(2) | |
1103 | 2 contacts NF / 1 contact NO à action dépendante |
3330 | 3 contacts NF à action dépendante |
3440 | 3 contacts NF à action dépendante échelonné |
1044 | 1 contact NO / 2 contacts NF à action dépendante |
- Tête positionnée en avant
- Boîtier métallique
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Durée de vie élevée
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SDG01.3330 |
Référence d’article (n° de commande) |
101016697 |
EAN (European Article Number) |
4030661611570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Homologations - Règlementations
|
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
425 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2000000 manœuvres |
B10D Contact NO |
1000000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1000000 manœuvres |
course d'ouverture forcée |
14 mm |
Force d'ouverture forcée, min. |
5 N |
Remarque (force d'ouverture forcée) |
par contact à ouverture |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
43 mm |
Largeur du capteur |
50 mm |
Hauteur du capteur |
152 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
2,5 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
8 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
5 A |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Fiche technique (PDF provisoire)
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-05-11 04 h 07