schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R1610-30-RFBMH

Numéro d'article: 101207250

Téléchargements

TraceParts Données
CADENAS Données CAO
  • Etanchéité IP67
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Résolution 14, 30 et 50 mm
  • Hauteur du champ de protection de 170 mm … 1770 mm

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

SLC 420-E/R1610-30-RFBMH

Référence d’article (n° de commande)

101207250

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Fonction maître ou esclave

maître

Matériau du boîtier

Aluminium

Temps de réaction, max.

20 ms

Poids brut

6370 g

Données générales - Caractéristiques

Réalisable en cascade

Oui

blocage du redémarrage

Oui

Codage de rayon existant

Oui

Fonction de masquage

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

80

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

4

Données mécaniques

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

30 mm

Hauteur du champ de protection

1610 mm

Portée, champ de protection, min.

0,3 m

Portée, champ de protection, max.

18 m

Longueur d’onde du capteur

880 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Connecteur intégré M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Longueur du câble à raccorder, max.

100 m

Données mécaniques - Dimensions

Diamètre du capteur

49 mm

Hauteur du capteur

1695 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Degré de protection

III

Données électriques

Tension commutable ESPE, signal HIGH

24 V

Consommation électrique du récepteur

8 W

Consommation électrique de l'émetteur

4 W

Longueur de câble (maître / esclave), max.

3 m

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,5 A

Mise en œuvre

commutation P

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Kit avec 2 équerres de montage

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E 301

Remarque

Remarque (en général)

Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.

Filtre de langue

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-11-15 09 h 10