schmersal_s_icon.png

TFH 232-22UEDR

Numéro d'article: 101192630

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Capot de protection avec large ouverture
  • Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
  • Grande stabilité

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

TFH 232-22UEDR

Référence d’article (n° de commande)

101192630

EAN (European Article Number)

4030661403533

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du revêtement du boîtier

laqué au four

Matériau du couvercle

Aluminium

Matériau du pédale

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau du capot de protection

Aluminium

Couleur du produit

Aluminium blanc

Poids brut

2180 g

Données générales - Caractéristiques

Adapté pour arrêt d'urgence

Oui

Tactile possible

Oui

Disponible avec maintien

Oui

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts NO

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

100000 manœuvres

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

170 mm

Hauteur

189 mm

Profondeur

274 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Humidité relative, min.

30 %

Humidité relative, max.

95 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

non givrant

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1000 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

3600 /h

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-16 21 h 37