TV 471-02/02Y
TV 471-02/02Y
Téléchargements
- Boîtier métallique
- 4 ou 6 Contacts
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (composant de base)
- 3 entrées de câble M 25 x 1.5
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
TV 471-02/02Y |
Référence d’article (n° de commande) |
101061088 |
EAN (European Article Number) |
4030661350981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Matériau du boîtier |
Fonte grise, galvanisée |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
4415 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF, gauche |
2 |
Nombre de contacts NF, droite |
2 |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2000000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Levier de traction |
Durée de vie mécanique, min. |
1000000 manœuvres |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 4 mm |
Actionnement de direction |
Rotation à droite et à gauche par chaque fois 75° |
Vitesse d'attaque, min. |
0,1 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
3 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
4 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
11 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
158 mm |
Largeur du capteur |
250 mm |
Hauteur du capteur |
123 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
25 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
10 A |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Remarque (elément de commutation) |
avec double rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
1000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T/M 471 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position and limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 5, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | T/M 471 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position and limit switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 5, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-06-05 22 h 21