WKSC521
WKSC521
Téléchargements
- avec Gaine de blocage
- 4 Contacts
- Profondeur de montage 57 mm
- 4 Positions de commutation
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- Fixation Bride de montage
- jusqu 10 mm Epaisseur plaque frontale
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
WKSC521 |
Référence d’article (n° de commande) |
101019473 |
EAN (European Article Number) |
4030661521091 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cURus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Matériau de l'anneau frontal |
Aluminium - anodisé |
Matériau de la manchette d'étanchéité |
Caoutchouc |
Epaisseur du matériau du soufflet d'étanchéité |
1 mm |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Couleur de la manchette |
Noir |
Poids brut |
179 g |
Données générales - Caractéristiques
Applications extérieures |
Oui |
Ponts de contact isolés galvaniquement |
Oui |
Gaine de blocage |
Oui |
Disponible avec maintien |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
4 |
Nombre de directions |
4 |
Nombre de contacts NO par sens |
1 |
Nombre de positions de commutation |
4 |
Nombre de niveaux de commutation |
4 |
Données mécaniques
Position de maintien |
à gauche à droite en bas ci-dessus |
Durée de vie mécanique, min. |
1000000 manœuvres |
Force d'actionnement, env. |
11 N |
Fixation |
Bride de montage |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Profondeur de montage |
57 mm |
Longueur de l'actionneur |
90 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
10 mm |
Diamètre d'encastrement selon IEC/EN 60947-1 |
30.5 + 0.5 mm |
Dimension d'encastrement |
80 x 80 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, avec 20 g |
Tenue aux chocs mécaniques |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1 |
3 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
250 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
8 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
5 A |
Elément de commutation |
Contact NO / contact NO / contact NO / contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
1200 /h |
Remarque
Remarque (positions de commutation) |
Position A, B, C, D |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Fiche technique (PDF provisoire)
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement divers
Plan d'encombrement divers
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-05-14 11 h 07