Gateways
SDG
- Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
- Automatic addressing of the connected SD bus participants
- Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
- Extensive additional functions via integrated web server
- Long-term storage of log messages via SD card
- Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols
SD-I-U
- Passerelle UNIVERSELLE pour le câblage en série des signaux diagnostiques des dispositifs de commutation de sécurité avec interface SD intégrée
- Toute une série de données d'état et diagnostiques des
composants SD est transmise au système de commande via l'interface du bus de terrain. - Câblage en série des câbles diagnostiques de max. 31 dispositifs de commutation de sécurité possible
- Câblage en série de différents composants
- Réduction des frais de câblage par le câblage en série des canaux de sécurité et des câbles diagnostiques sur site.
- Adressage automatique des dispositifs de commutation de sécurité dans l'interface SD
SD-I-DP-V0-2
- Passerelle PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 pour la conversion des signaux diagnostiques vers le protocole PROFIBUS DP
- La passerelle PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 est un esclave PROFIBUS
- Composant IP 10 pour montage en armoire encliquetable sur rail DIN