schmersal_s_icon.png

Interrupteur de position


Principe de commutation

Matériau du boîtier

Nombre de contacts de sécurité

Certificats

PS116

PS116


  • Boîtier plastique
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
PS215

PS215


  • Boîtier métallique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216

PS216


  • Boîtier plastique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226

PS226


  • Boîtier plastique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS315

PS315


  • Boîtier métallique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316

PS316


  • Boîtier plastique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
235

235


  • Boîtier métallique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP65 / IP67

Vers la catégorie
236

236


  • Boîtier plastique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP65 / IP67

Vers la catégorie
255

255


  • Boîtier métallique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP65 / IP67

Vers la catégorie
256

256


  • Boîtier plastique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP65 / IP67

Vers la catégorie
332

332


  • Boîtier métallique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP65 / IP67

Vers la catégorie
335

335


  • Boîtier métallique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP65 / IP67

Vers la catégorie
336

336


  • Boîtier plastique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP65 / IP67

Vers la catégorie
355

355


  • Boîtier métallique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP65 / IP67

Vers la catégorie

INTERRUPTEURS DE POSITION : SÉRIE MODULAIRE PS

Les interrupteurs de position de type 1 selon EN ISO 14119 sont utilisés partout où la position de pièces mobiles sur des installations et des machines doit être surveillée ou où des positions spécifiques (positions finales, etc.) doivent être détectées. Les interrupteurs servent, d’une part, à l’implémentation de nouveaux processus de travail et, d’autre part, au signalement de leur achèvement. Les interrupteurs de position de la série modulaire PS possèdent les indices de protection IP66 et IP67, et peuvent être utilisés dans tous les domaines d’application industriels, toutes branches confondues.

UTILISATION FLEXIBLE : INTERRUPTEURS DE POSITION DE LA SÉRIE MODULAIRE PS

La série PS est conçue de manière modulaire avec des composants utilisables de manière homogène dans toutes les séries, réduisant ainsi le nombre de variantes. Cela permet de réduire les coûts de stockage tout en augmentant la disponibilité. Tous les interrupteurs de position des séries PS116, PS2xx et PS3xx peuvent être sélectionnés comme interrupteurs complets ou utilisés comme interrupteurs de base dans le cadre du système modulaire. En fonction de l’application respective, l’interrupteur de base peut alors être combiné avec toute une série d’éléments d’actionnement différents. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application.

STRUCTURE ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES INTERRUPTEURS DE POSITION AVEC FONCTION DE SÉCURITÉ

Tous les interrupteurs de position de la série modulaire PS sont équipés de contacts à ouverture à ouverture forcée selon IEC 60947-5-1, et sont disponibles aussi bien en rupture lente qu’en rupture brusque. En combinaison avec une évaluation de sécurité adéquate, un seul interrupteur de position peut être employé -jusqu’au niveau de performance (PL) d. L’utilisation de deux interrupteurs permet également d’atteindre PL e. Des informations détaillées à propos des interrupteurs de position avec fonction de sécurité de Schmersal sont disponibles dans le catalogue de produits Schmersal.