NHS40
NHS40
Désignation produit: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
Sans | Manette noire avec fond argent |
NH | Manette rouge avec fond jaune |
(2) | |
16 | Modèle 16A |
40 | Version 40A |
63 | Version 63A |
(3) | |
/2-POL | Versions avec 2 pôles (uniquement modèle 16A) |
/4-POL | Version avec 4 pôles (uniquement modèle 16A) |
Sans | avec plaque de renfort (seulement versions 40A & 63A ) |
/O.VA-PL. | sans plaque de renfort avec plaque de marquage (NHS-4...) (uniquement versions 40A & 63A ) |
(4) | |
-3034 | avec petite plaque signalétique (au lieu de la plaque NHS-4... avec la plaque NHS-9...) (seulement versions 40A & 63A ) |
-3037 | avec des bornes supplémentaires montées pour N et PE (seulement versions 40A & 63A ) |
-3050 | Bloc d' interrupteurs principal tourné par 90° (bornes horizontales) |
- conception hygiénique
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
NHS40 |
Référence d’article (n° de commande) |
101185098 |
EAN (European Article Number) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Exécution |
Main switches 40A |
Modèle |
Strengthening plate |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Remarque (condition de montage) |
Acier: x ≥ 2,4 mm |
Manette |
long |
Type d'obturation |
Membrane Joints labiaux |
Matériau de la plaque d'identification |
Acier inoxydable (V4A) |
Matériau de l'étrier |
Acier inoxydable (V4A) |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Plastique |
Matériau de la plaque de fixation |
Acier inoxydable (V4A) |
Matériau de l'anneau frontal |
ABS, chromé |
Couleur de l'élément de commande |
Noir |
Couleur de la plaque d'identification |
Argent |
Couleur de l'étrier |
Argent |
Couleur de l'élément de contact |
Noir |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Couleur de la plaque de fixation |
Argent |
Couleur de la manchette |
Noir |
Poids brut |
650 g |
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien |
Oui |
|
Isolation totale |
Oui |
|
Nombre de positions de commutation |
1 |
|
|
3 |
Données mécaniques
Réarmement |
Déverrouillage de rotation |
|
Position de maintien |
à droite |
|
Durée de vie mécanique, min. |
100 000 manœuvres |
|
Angle de commutation, droite |
90 ° |
|
Fixation |
Vis |
|
Couple de serrage des vis |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Section du câble, min. |
1 mm², rigide 0,75 mm², flexible |
Section du câble, max. |
10 mm², rigide 6 mm², flexible |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
8 AWG |
Couple de serrage des bornes |
2,5 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
72 mm |
Hauteur |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Profondeur de montage |
85 mm |
Remarque (profondeur de montage) |
Plus connecteur |
Longeur x Largeur x Hauteur |
Dimensions de la plaque de montage: 110 mm x 110 mm |
diamètres pour les têtes d'actionnement |
45 mm |
Diamètre de l'anneau frontal |
44,5 mm |
Longueur de la poignée |
52 mm |
Diamètre de la manette |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
remarque |
Par boîtier |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Tenue aux chocs mécaniques |
50 g |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
15 000 A |
Puissance commutable, AC-3 |
11 000 W |
Puissance commutable, AC-23 |
15 000 W |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Données diverses
Remarque (applications) |
Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
La bride de montage ELM est comprise dans la livraison |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13.05.2024 07:35