schmersal_s_icon.png

AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Numéro d'article: 101206035

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
SansBornes à percement d'isolant
SKBornes à vis

(2)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF

(3)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N
ICodage individuel

(4)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(5)
Sanspresse-étoupe
STConnecteur M12 x 1

(6)
B1avec actionneur B1
B5avec actionneur B5
B6Lavec actionneur B6L
B6Ravec actionneur B6R

(7)
Sansdéverrouillage manuel
2197déverrouillage latéral manuel (inclut dans les versions à connecteur et à ouverture par mise sous tension)
1637contacts dorés

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 contact NO, 1 contact NF / 1 contact NO, 1 contact NF
11/021 contact (NO), 1 contact (NF) / 2 contacts (NF)
12/001 contact NO / 2 contacts NF / -
12/111 contact NO, 2 contacts NF / 1 contact NO, 1 contact NF
12/021 contact NO, 2 contacts NF / 2 contacts NF
02/012 contacts NF, - / 1 contact NF, -
02/102 contacts NF, - / 1 contact NO, -

(2)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(3)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(4)
B1avec actionneur B1
B5avec actionneur B5
B6Lavec actionneur B6L
B6Ravec actionneur B6R

(5)
1637contacts dorés

(6)
2197Déverrouillage manuel pour ouverture sous tension
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Double-insulated
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force
  • right-hand model
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Article number (order number)

101206035

EAN (European Article Number)

4030661372327

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding

Codage individuel

Coding level according to EN ISO 14119

haut

Working principle

électromécanique

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Material of the actuator

Acier inoxydable

Gross weight

350 g

General data - Features

Power to unlock

Oui

Manual release

Oui

Number of actuating directions

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Category

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Fault exclusion

Please note:

Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating radius, minimum

50 mm

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.000 N

Holding force Fmax, maximum

1.300 N

Latching force

30 N

Positive break travel

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Positive break force, minimum

17 N

Actuating speed, maximum

2 m/s

Mounting

Vis

Type of the fixing screws

2x M4

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

1 x M20 x 1,5

Termination

Bornes à vis

Cable section, minimum

0,25 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

90 mm

Height of sensor

84 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

+25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

sans condensation

non givrant

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

6 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Required rated short-circuit current

1.000 A

Electrical power consumption, maximum

12 W

Switching element

Magnet: 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact

Note (Switching element)

Inverseur à double rupture Zb, ou 2, 3 ou 4 contacts NF, ponts de contact isolés galvaniquement

Switching principle

slow action, positive break NC contact

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Material of the contacts, electrical

Argent

Electrical data - Magnet control

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Other data

Note (applications)

protecteur coulissant

protecteur amovible

protecteur pivotant

Scope of delivery

Scope of delivery

Achat d'un actionneur supplémentaire impossible!

obturateur - câche entrée

The actuator is included in the scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

L'actionneur ne peut pas être livré séparément.

Note (Manual release)

à droite

en bas

Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire

Déverrouillage manuel latéral supplémentaire

Pour déverrouillage manuel par clef trois pans M3 (est compris dans la livraison)

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact

Exemple d'assemblage

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantAZM 170 I
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Dispositif d'interverrouillage électromagnétique pour fonctions de sécurité
Directives pertinentes:Directive Machines2006/42/CE
 Directive CEM2014/30/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l' émission:Wuppertal, le 3 août 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 01/09/2025 15:53