AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC
AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC
Downloads
Produkt-typebetegnelse: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
uten | IDC-avslutningsmetode |
SK | Skrueforbindelse |
(2) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
(3) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
I | Individuelt kodet |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(5) | |
uten | kabelforfeste |
ST | Stik M12 x 1 |
(6) | |
B1 | med nøkkel B1 |
B5 | med nøkkel B5 |
B6L | med nøkkel B6L |
B6R | med nøkkel B6R |
(7) | |
uten | Manuell tvangsåpning |
2197 | Manuell utløsing fra siden (åpner med spenning) |
1637 | gullbelagte kontakter |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
11/02 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter / 2 NC-kontakter |
12/00 | 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter / - |
12/11 | 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
12/02 | 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter / 2 NC-kontakter |
02/01 | 2 NC-kontakter - / 1 NC-kontakt, - |
02/10 | 2 NC-kontakter, -/ 1 NO-kontakt, - |
(2) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(3) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(4) | |
B1 | med nøkkel B1 |
B5 | med nøkkel B5 |
B6L | med nøkkel B6L |
B6R | med nøkkel B6R |
(5) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
(6) | |
2197 | Manuell tvangsåpning for åpner med spenning |
- dobbel isolering
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Lang levetid
- Høy holdekraft
- høyreutførelse
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101206035 |
EAN (European Article Number) |
4030661372327 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
|
IFA cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Generell informasjon |
individuelt kodet |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
Høy |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
350 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenning |
Ja |
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Antall aktiveringsretninger |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
50 mm |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
1 000 N |
Klemmekraft, maksimum |
1 300 N |
Holdekraft |
30 N |
tvangsbrytende vandring |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
17 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
2 m/s |
Montering |
Skruer |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
1 x M20 x 1,5 |
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
30 mm |
Bredde på sensor |
90 mm |
Høyde på sensor |
84 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
12 W |
Koblingselement |
Magnet: 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact |
Note (Switching element) |
Vekselkontakt med dobbelt brytning type Zb, eller 2 NC-kontakter, etter 3 NC-kontakter, eller 4 NC-kontakter, med galvanist adskilte kontaktbroer |
Bryteprinsipp |
slow action, positive break NC contact |
koplingsfrekvens |
1 000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Ikke tilgjengelig som reservedel Slissetetning The actuator is included in the scope of delivery |
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Aktivatoren er ikke tilgjengelig separat. |
Note (Manual release) |
høyre bunn For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør Ekstra manuell utløser på siden For manuell frigjøring ved hjelp av trekantnøkkel M3 (inkludert i leveransen) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
BG-testsertifikat
CCC-sertifisering
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Diagram
Monteringseksempel
ID: kazm1m06
Funksjonsprinsipp
Funksjonsprinsipp
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.04.2025, 20:29