schmersal_s_icon.png

AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Numer katalogowy: 101206035

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
bezIDC
SKTerminale śrubowe

(2)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(3)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N
Ikodowanie indywidualne

(4)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(5)
bezdławica kablowa
STKonektor M12 x 1

(6)
B1z aktywatorem B1
B5z aktywatorem B5
B6Lz aktywatorem B6L
B6Rz aktywatorem B6R

(7)
bezZwolnienie ręczne
2197Boczne zwolnienie ręczne (Ryglowanie sprężyną)
1637złocone zestyki

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 zestyk NO, 1 zestyk NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC
11/021 zestyk NO, 1 zestyk NC / 2 zestyki NC
12/001 zestyk NO / 2 zestyki NC / -
12/111 zestyk NO, 2 zestyki NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC
12/021 zestyk NO, 2 zestyki NC / 2 zestyki NC
02/012 zestyki NC, - / 1 zestyk NC, -
02/102 zestyki NC, - / 1 zestyk NO, -

(2)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N

(3)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(4)
B1z aktywatorem B1
B5z aktywatorem B5
B6Lz aktywatorem B6L
B6Rz aktywatorem B6R

(5)
1637złocone zestyki

(6)
2197Zwolnienie ręczne dla ryglowania sprężyną
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • z podwójną izolacją
  • kodowanie indywidualne
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • zwarta budowa
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • długa żywotność
  • duża siła ryglująca
  • model prawostronny
  • Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101206035

EAN (European Article Number)

4030661372327

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Normy

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Informacje ogólne

kodowanie indywidualne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

Wysokie / duże

Zasada działania

elektromechaniczne

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Materiał aktywatora

Stal nierdzewna

Ciężar brutto

350 g

Dane ogólne - właściwości

Ryglowanie sprężyną

Tak

Zwolnienie ręczne

Tak

Liczba kierunków aktywacji

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 operacji

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja - wykluczenie błędu

Uwaga:

Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa

d

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum

50 mm

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

1.000.000 operacji

Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119

1.000 N

Siła ryglowania, maksimum

1.300 N

Siła zatrzasku

30 N

Skok wymuszonego rozwarcia

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne

17 N

Szybkość najazdu, maksimum

2 m/s

Montaż

Śruby

Wykonanie śrub mocujących

2x M4

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów

1 x M20 x 1,5

Konektor

Terminale śrubowe

Przekrój kabla, minimalne

0,25 mm²

Przekrój kabla, maksimum

1,5 mm²

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

30 mm

Szerokość czujnika

90 mm

Wysokość czujnika

84 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

+25 ... +85 °C

Uwaga (wilgotność względna)

zapobiegający skraplaniu

zapobiegający zamarzaniu

Ocena zabezpieczenia

II

Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1

3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

6 A

Znamionowe napięcie sterowania

24 VAC/DC

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

1.000 A

Elektryczny pobór mocy, maksimum

12 W

Element przełączający

Magnet: 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact

Uwaga (element przełączający)

Zestyk przełączny dwuprzerwowy Zb lub 2 zestyki NC lub 3 zestyki NC lub 4 zestyki NC z galwanicznie rozdzielonymi mostkami zestyków

Zasada przełączania

slow action, positive break NC contact

Maksymalna częstotliwość przełączania

1.000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Dane elektryczne - wejście sterowania cewki

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa

Napięcie, kategoria​ użytkowania AC-15

230 VAC

Prąd, kategoria użytkowania AC-15

4 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

4 A

Dane elektryczne - zestyki pomocnicze

Napięcie, kategoria​ użytkowania AC-15

230 VAC

Prąd, kategoria użytkowania AC-15

4 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

4 A

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)

przesuwna osłona bezpieczeństwa

osłona zdejmowana

uchylna osłona bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Niedostępne jako część zamienna

Zaślepki uszczelniające do otworów

The actuator is included in the scope of delivery

Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Aktywator nie jest dostępny oddzielnie.

Uwaga (wyjście pomocnicze)

prawe

dół

Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe

Dodatkowe zwolnienie ręczne z boku

Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M3 (objętego zakresem dostawy)

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:AZM 170 I
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Blokada elektromagnetyczna dla funkcji bezpieczeństwa
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG
 Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej2014/30/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 3 sierpnia 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.09.2025, 11:59