schmersal_s_icon.png

AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Ürün numarası: 101206035

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
yokIDC sonlandırma metodu
SKVida bağlantısı

(2)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)

(3)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N
ITek olarak kodlama

(4)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(5)
yokkablo salmastrası
STKonektör M12 x 1

(6)
B1Ile aktüatör B1
B5Ile aktüatör B5
B6LIle aktüatör B6L
B6RIle aktüatör B6R

(7)
yokManuel bırakma
2197Yandan manuel serbest bırakma (kilidi açma kuvveti)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 Normalde açık kontakt (NO), 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC)
11/021 Normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC)
12/001 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC)
12/111 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC)
12/021 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC)
02/012 Açıcı düzen (NC), - / 1 açıcı düzen (NC)
02/102 Açıcı düzen (NC), - / 1 normalde açık kontakt (NO), -

(2)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N

(3)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(4)
B1Ile aktüatör B1
B5Ile aktüatör B5
B6LIle aktüatör B6L
B6RIle aktüatör B6R

(5)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(6)
2197Kilidi açma kuvveti için manuel bırakma
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Çift izolasyonlu
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt tasarım
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Uzun ömür
  • Etkili tutma kuvveti
  • sağ taraf modeli
  • Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Ürün numarası (sipariş numarası)

101206035

EAN (European Article Number)

4030661372327

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002593

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

genel bilgiler

Tek olarak kodlama

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

Yüksek

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Malzeme, aktüatör

Paslanmaz çelik

Brüt ağırlık

350 g

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti

Evet

Manuel bırakma

Evet

Kumanda yönü sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Performans seviyesi, en fazla

c

Kontrol kategorisi

1

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Lütfen unutmayın:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performans seviyesi, en fazla

d

Kontrol kategorisi

3

not

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Aktüatör yarı çapı, minimum

50 mm

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre

1.000 N

Kapatma kuvveti Fmax, maximum

1.300 N

Mandallama kuvveti

30 N

pozitif fren hareketi

11 mm

NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum

8,5 N

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

17 N

Kumanda hızı, maximum

2 m/s

Montaj

Vidalar

Sabitleme vidalarının tasarımı

2x M4

Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum

0,7 Nm

Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum

1 Nm

not

Torx T10

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

1 x M20 x 1,5

kesme

Vida terminalleri

Kablo kesiti, minimum

0,25 mm²

Kablo kesiti, maximum

1,5 mm²

İzin verilen kablo tipi

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

90 mm

Sensörün yüksekliği

84 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +60 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

+25 ... +85 °C

Not (göreli nem)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Koruma oranı

II

Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Aşırı gerilim kategorisi

III

Kirlilik derecesi

3

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Nominal kontrol gerilimi

24 VAC/DC

Talep edilen nominal kısa devre akımı

1.000 A

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

12 W

Anahtarlama elemanı

Magnet: 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact

Not (Anahtarlama elemanı)

Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC or 3 NC or 4 NC contacts, with galvanically separated contact bridges

Anahtarlama prensibi

slow action, positive break NC contact

Maksimum anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN

Görev döngüsü solenoidi

100 %

Test darbesi süresi, maksimum

5 ms

Test darbesi aralığı, minimum

50 ms

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

4 A

Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

4 A

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Yedek parça olarak mevcut değildir

Slot sızdırmazlık tapaları

The actuator is included in the scope of delivery

Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Not (genel)

Aktüatör ayrı bir parça olarak mevcut değildir.

Note (Manual release)

sağ

taban

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

Yan yüzeyde ek manuel açma

For manual release using triangular key M3 (included in delivery)

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Diyagram

Montaj örneği

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 12.10.2025 20:18