schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD06

Numéro d'article: 103038301

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Frontal actuation from assembly direction
  • Flat design
  • Mounting 2 x M5
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST16-1-AD06

Article number (order number)

103038301

EAN (European Article Number)

4030661545172

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.

General data

Material of the actuator

Plastique

Gross weight

8 g

Mechanical data

Active area

côté avant

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

16 mm

Width of the actuator

60 mm

Height of the actuator

6,8 mm

Electrical data - AS-Interface specification

Note

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Filtre de langue

Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 17/08/2025 18:57