schmersal_s_icon.png

T3Z 068-22YR-1172-1637

Numéro d'article: 131205564

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
222 contacts NO / 2 contacts NF
333 contacts NO / 3 contacts NF (non combinable en liaison avec -2909)

(2)
SansDéverrouillage par anneau de traction
SDéverrouillage par clé (pas disponible pour les variantes -2909)

(3)
Sanssans voyant
Gavec voyant de signalisation (pas disponible pour les variantes -2909)
2909Parties extérieures en acier inoxydable
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Gold-plated solid siver contacts

Ordering data

Product type description

T3Z 068-22YR-1172-1637

Article number (order number)

131205564

EAN (European Article Number)

8905236108419

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

fonte grise, laquée

Material of the housing cover

fonte grise, laquée

Length of the wire, maximum

50 m

Gross weight

4 865 g

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Tête rotative à levier à galet N300

Mechanical life, minimum

50 000 Operations

Positive break angle

32 °

Actuating force, maximum

50 N

Note (Actuating force)

30 N dans la direction du câble

Actuation direction

Rotation à droite et à gauche par chaque fois 75°

Positive break force, minimum

50 N

Positive break torque

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Raccord fileté M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

6 A

Switching element

Contact NO, contact NF

Switching principle

contacts à action dépendante

Material of the contacts, electrical

argent, doré

Note

Note (General)

Prévoir un support de câble tous les 3 mètres, voir accessoires

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T3Z 068
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, August 21, 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 01/04/2025 01:48