schmersal_s_icon.png

LOCKOUT TAG SZ 16/335

Numéro d'article: 101110500

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
  • For complex plant
  • Prevents actuation of the switch
  • Up to 6 padlocks can be fitted
  • The lockout tag can be mounted on a chain near to the safety switch

Ordering data

Product type description

DISPOSITIF DE CONSIGNATION SZ 16/335

Article number (order number)

101110500

EAN (European Article Number)

4030661104270

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Acier inoxydable

Gross weight

55 g

Note

Note (General)

Up to 6 padlocks.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 08/04/2025 20:29