schmersal_s_icon.png

NDP50BL/GN

Numéro d'article: 103009729

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

-
(1)DT(8)(2)Bouton-poussoir
(1)DM(2)Bouton-poussoir avec membrane de protection
(1)DL(8)(2)Bouton-poussoir lumineux
(1)DLM(2)Bouton-poussoir lumineux avec membrane anti-poussière
(1)ML(2)Voyant plat
(1)MLH(2)Voyant bombé
(1)DP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing sans accrochage
(1)DTP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing, sans accrochage (gamme N uniquement)
(1)DLP(3)(8)(2)Bouton lumineux (option), sans accrochage (uniquement gamme N)
(1)DRR(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par rotation et traction (gamme N uniquement)
(1)DRZ(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par traction
(1)WS21(4)(5)Sélecteur avec 2 positions fixes
(1)WT21(4)(5) Sélecteur avec 1 position avec rappel
(1)WS32(4)(5) Sélecteur avec 3 positions fixes
(1)WT32(4)(5) Sélecteur avec 2 positions de rappel
(1)WST32(4)(5) Sélecteur: avec positions fixes, avec rappel
(1)WTS32(4)(5)Sélecteur: avec rappel, avec positions fixes
(1)SS21S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions fixes
(1)ST21S(4)(5)Sélecteur à clef avec 1 position à rappel
(1)SS32S(4)(5)Sélecteur à clef avec 3 positions fixes
(1)ST32S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions à gauche et à droite avec rappel
(1)SST32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes et avec rappel
(1)STS32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes, avec rappel
Bbouchon

(1)
-Organes de commande et de signalisation:
EGamme E
NGamme N
RGamme R

(2)
-Couleur de la tête du bouton:
SWNoir
GBjaune
RTrouge
GNvert
WSBlanc
BLbleu
GRgris

(3)
-Diamètre de la tête du coup-de-poing:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Longueur de la manette en mm:
Sansmanette
.1crosse

(5)
-Couleur de la manette:
Sansgris
WSBlanc

(6)
-Position de retirage de la clé (3 positions):
1à gauche
2au milieu
3à droite

(7)
-Position de retirage de la clé (2 positions):
1à gauche
2à droite

(8)
-Couleur de la membrane (uniquement gamme N):
SansBlanc
GR/Noir
BL/bleu
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Large without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Exemple de commande

Product type description

NDP50BL/GN

Article number (order number)

103009729

EAN (European Article Number)

4030661469089

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Homologations - Règlementations

Certificates

cULus

Caractéristiques globales

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Mushroom impact button

Design

Large

Installation conditions (mechanical)

au choix

Sealing type

Membrane

Joints labiaux

Material of the operators

ABS

Material of the front ring

ABS, chromé

Material of the bellows

Silicone

Colour of the operating element

vert

Colour of the front ring

Argent

Colour of the bellows

bleu

Gross weight

50 g

Données générales - Caractéristiques

Mounting flange

Oui

Fully insulated

Oui

Number of contact elements, maximum

3

Données mécaniques

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Actuating stroke

5 mm

Actuating force, approx.

2 N

Mounting

Embase de fixation EFM

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Height

45 mm

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including a contact element

diameters for the actuating heads

50 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

50 x 50 mm

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Données électriques

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-08-22 01 h 58