MS-MSL-01
Artikelnummer:
103005653
MS-MSL-01
Artikelnummer:
103005653
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Muting carrier set L-Version consists 2pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at MST profile
Ordering data
Product type description |
MS-MSL-01 |
Article number (order number) |
103005653 |
EAN (European Article Number) |
4030661436517 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
General data
Material |
Aluminium |
Gross weight |
2.000 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
400 mm |
Width |
20 mm |
Height |
20 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.07.2025, 17:22