schmersal_s_icon.png

Codice prodotto: 101194224

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Piastra di montaggio per un'installazione facile e veloce
  • Metallo, verniciato a polvere
  • Adatto per porte con cerniera a destra e a sinistra

Dati per l'ordine

Codice

Codice articolo (codice d'ordine)

101194224

EAN (European Article Number)

4030661361697

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-26-92

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-26-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-92

Numero ETIM, versione 7.0

EC002594

Numero ETIM, versione 6.0

EC002594

Dati generali

Materiale del rivestimento della custodia

rivestito con polveri

Materiale

metallo

Colore dei prodotti

nero

Peso lordo

714 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

162 mm

altezza

115 mm

profondità

5 mm

Fornitura

Fornitura

1x Piastra di montaggio

Accessori

Raccomandazione (combinazione prodotti)

AZ/AZM201-B30-P1


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 09.08.2025, 02:09