ACC-NRS-M4X8-FHS-2PCS
Codice prodotto:
103051935
ACC-NRS-M4X8-FHS-2PCS
Codice prodotto:
103051935
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-NRS-M4X8-FHS-2PCS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103051935 |
EAN (European Article Number) |
4030661631615 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC002594 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale |
metallo zincato |
Peso lordo |
3 g |
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggio |
M4X8 |
Osservazioni (Versione delle viti di fissaggio) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Design della testa della vite |
Flat head screw with one-way slot |
Classe di forza |
8.8 |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
2x Safety screws 2x Washers 2x Schnorr disk |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.09.2025, 16:11