schmersal_s_icon.png

AV15RB2KX30U-GB215

Codice prodotto: 103031330

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
LVersione sinistra
RVersione destra

(2)
senzaTirarea cinghia
HLeva H65
H92Leva H92
H105Leva H105
BSupporto cuscinetto B
B2Supporto cuscinetto B2

(3)
X11,5Dimensione X del dado di fissaggio = 11,5 mm
X20Dimensione X del dado di fissaggio = 20 mm
X30Dimensione X del dado di fissaggio = 30 mm
X40Dimensione X del dado di fissaggio = 40 mm
X45Dimensione X del dado di fissaggio = 45 mm

Nota:
U = fondo smusso chiavistello
GB215 = Fori di montaggio M8 addizionali sulla parte frontale

Le varianti che si discostano da questo sono design speciali. Disponibilità su richiesta.

(7)
UDadi di fissaggio arrotondati 45° lato inferiore
DDadi di fissaggio arrotondati 45° lato coperchio
L/RDadi di fissaggio arrotondati 45° 1 a sinistra / 1 a destra, fori di montaggio sul lato posteriore

(8)
GB215Fori di montaggio M8 addizionali sulla parte frontale

K
K = Contatto aggiuntivo

(3)
senzasenza contatto ausiliario
Kcon contatto ausiliario

(4)
senzaGrado di protezione IP20
IP41Grado di protezione IP41

(5)
senzasenza pressacavo
E4Pressacavo M20
E1entrata cavo
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Versione destra
  • Custodia di metallo
  • Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 1-porte a battente
  • Utilizzo autorizzato su ascensori (trasporto persone)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01

Dati per l'ordine

Codice

AV15RB2KX30U-GB215

Codice articolo (codice d'ordine)

103031330

EAN (European Article Number)

4030661545271

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

Numero ETIM, versione 7.0

EC002593

Numero ETIM, versione 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN 81-20

EN 81-50

Materiale della custodia

pressofuso di lega leggera

Materiale del perno di blocco

ottone

Peso lordo

1.100 g

Dati generali - Caratteristiche

Sblocco manuale

Con sistema di bloccaggio di sicurezza

Funzioni di sicurezza

Numero di battenti porta

1

quantità di contatti di sicurezza

1

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva con rotella H65 e castelletto B2

Orientamento / allineamento

Versione destra

Montaggio

Fori di montaggio sul lato posteriore

Magnete permanente

Magnete in ossido di ceramica con elevata forza di ritenuta

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Cablaggio

senza pressacavo

Osservazioni (passacavi)

Rappresentazione grafica: la versione sinistra è speculare

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

165 mm

altezza

80 mm

profondità

36 mm

Diametro del perno di blocco

18 mm

Dimensione X del dado di fissaggio

30 mm

Osservazioni (dimensione X del dado di fissaggio)

La lunghezza totale del perno di blocco si ottiene dalla profondità di inserzione prescritta del perno nell'anta di 21 mm e dalla quota X. Per quota X si intende la distanza tra il lato inferiore della custodia della serratura e lo spigolo superiore della porta.

Smusso dado di fissaggio, lato inferiore

45 °

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente

-15 ... +70 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

400 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2 A

Categoria d'utilizzo DC-13

200 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

2 A

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO)

principio di comando

Commutazione lenta

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Accessori

Osservazioni, (Accessori)

Solenoide SOL-AV15/AV18 per attuazione elettrica disponibile come accessorio

Osservazioni

Nota (generale)

The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.

Osservazioni (Sblocco manuale)

Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Tipo:vedere codice prodotto
Anno di costruzione:Vedere la targhetta
Descrizione del componente:Serrature
Direttive rilevanti:Direttiva Bassa Tensione2014/35/EU
 Direttiva Ascensori2014/33/EU
 Direttiva RoHS2011/65/EU
Norme armonizzate correlate:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Organismo notificato per la certificazione:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Germania
Organismo notificato N.: 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germania
Internet: www.schmersal.com
Certificato UE di conformità del tipo:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 4. luglio 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10.08.2025, 01:11