AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC
AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC
Codice: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
senza | Morsetti a taglio |
SK | morsetti a vite |
(2) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
(3) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
I | Codifica individuale |
(4) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(5) | |
senza | pressacavo |
ST | Connettore M12 x 1 |
(6) | |
B1 | con Azionatore B1 |
B5 | con Azionatore B5 |
B6L | con Azionatore B6L |
B6R | con Azionatore B6R |
(7) | |
senza | Sblocco manuale |
2197 | Sblocco manuale laterale (standard nella versione con connettore e principio di corrente a riposo) |
1637 | contatti dorati |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) |
11/02 | 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) / 2 contatti d'apertura (NC) |
12/00 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) / - |
12/11 | 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) |
12/02 | 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti d'apertura (NC) |
02/01 | 2 contatti d'apertura (NC), - /1 contatto d'apertura (NC), - |
02/10 | 2 contatti d'apertura (NC), - / 1 contatto di chiusura (NO), - |
(2) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
(3) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(4) | |
B1 | con Azionatore B1 |
B5 | con Azionatore B5 |
B6L | con Azionatore B6L |
B6R | con Azionatore B6R |
(5) | |
1637 | contatti dorati |
(6) | |
2197 | Sblocco ausiliario per principio di corrente di riposo |
- Sblocco manuale
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- collegamento a vite
- Isolamento di protezione
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forma compatta
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
- Versione destra
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore
Dati per l'ordine
Codice |
AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103025182 |
EAN (European Article Number) |
4030661512402 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC002593 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC002593 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
informazioni generali |
Codifica individuale |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
alto |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
materiale dell'azionatore |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
389 g |
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposo |
Sì |
Sblocco manuale |
Sì |
Numero direzioni di azionamento |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
3 |
Osservazioni per la sicurezza
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, fino a |
c |
Categoria di comando |
1 |
B10D (contatto NC) |
2.000.000 manovre |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene: |
installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni. |
Performance Level, fino a |
d |
Categoria di comando |
3 |
Osservazioni |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
50 mm |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
1.000 N |
Forza di mantenimento in chiusura, massima {N} |
1.300 N |
Forza di ritenuta |
30 N |
corsa d'apertura obbligata |
11 mm |
Forza di apertura positiva per contatto NC, minima |
8,5 N |
Forza di apertura obbligata, minima |
17 N |
Velocità di azionamento, massima |
2 m/s |
Montaggio |
Viti |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M4 |
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo |
0,7 Nm |
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima |
1 Nm |
Osservazioni |
Torx T10 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
1 x M20 x 1,5 |
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Tipo di cavo consentito |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
30 mm |
larghezza del sensore |
90 mm |
altezza del sensore |
84 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +60 °C |
Temperatura di stoccaggio e trasporto |
-25 ... +85 °C |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
Classe di protezione |
II |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di sporco |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Tensione d'alimentazione comando |
24 VAC/DC |
Corrente di cortocircuito nominale richiesta |
1.000 A |
Potenza elettrica assorbita, massima |
12 W |
Elemento di commutazione |
Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 2 NC contacts |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
Scambio con doppia interruzione Zb, oppure 2, 3 o 4 contatti NC, con ponticelli di contatto galvanicamente separati |
principio di comando |
slow action, positive break NC contact |
Frequenza di commutazione massima |
1.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete |
100 % |
Durata dell'impulso di prova, massimo |
5 ms |
Intervallo dell'impulso di prova, minimo |
50 ms |
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
dispositivo di sicurezza scorrevole dispositivo di sicurezza rimovibile interruttori di sicurezza rotativi |
Fornitura
Fornitura |
Azionatore non può essere riordinato! Tappo per fessure The actuator is included in the scope of delivery |
Osservazioni
Nota (generale) |
L'azionatore non è disponibile separatamente. |
Osservazioni (Sblocco manuale) |
a destra sotto Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio Ulteriore sblocco ausiliare laterale Per sblocco manuale con chiave triangolare M3 (inclusa nella fornitura) |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Cetificato CCC
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Schema contatti
Esempio di montaggio
ID: kazm1m06
Funzioni
101157613 AZM 170-11ZI-B6R 24VAC/DC
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Forma compatta
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Dichiarazione di conformità UE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | AZM 170 I |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Blocco con ritenuta elettromagnetica per funzioni di sicurezza |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine | 2006/42/CE |
Direttiva EMC | 2014/30/UE | |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 3 agosto 2020 |
![]() |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.10.2025, 06:31