schmersal_s_icon.png
EX-441 Interruttore di allineamento nastro

EX-441 Interruttore di allineamento nastro

  • Custodia di metallo
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
  • Adatto per impieghi pesanti
  • Ex-Zona 21 e 22
  • Contatti d'argento massiccio dorati
Codice:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)
M.Commutazione rapida
T.Commutazione lenta (non per AF/S)

(2)
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(3)
senzaPer la selezione della leva, vedere il Catalogo
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Diametro della rotella

Altezza della leva

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Codice prodotto 101214278

EX belt alignment switch

Vai all'articolo

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

Codice prodotto 101209307

EX belt alignment switch

Vai all'articolo

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

Codice prodotto 103007625

EX belt alignment switch