schmersal_s_icon.png

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Codice prodotto: 101186171

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO)
02/113 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)
02/202 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO)
02/024 contatti d'apertura (NC)

(2)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(3)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Ex-Zona 22
  • Custodia di metallo
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Forza di mantenimento in chiusura 3500N
  • 2 interruttori in una custodia
  • Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
  • Ritenuta
  • Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
  • 2 passacavi M 20 x 1.5

Dati per l'ordine

Codice

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Codice articolo (codice d'ordine)

101186171

EAN (European Article Number)

4030661326016

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

Numero ETIM, versione 7.0

EC002593

Numero ETIM, versione 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

ATEX (Konformitätserklärung)

Protezione antiesplosione

Protezione​ antideflagrante: prescrizioni

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Zone protezione antideflagrante

22

Categoria della protezione antideflagrante

3D

Contrassegno della protezione antideflagrante

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

elettromeccanico

Materiale della custodia

Alluminio

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Peso lordo

925 g

Dati generali - Caratteristiche

Principio di corrente di riposo

Numero direzioni di azionamento

1

quantità di contatti ausiliari

2

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

2.000.000 manovre

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Energia d'urto, massima

4 J

Forza di mantenimento in chiusura

3.500 N

Forza di arresto, minima

80 N

Forza di arresto, massima {N}

400 N

corsa d'apertura obbligata

5 mm

Forza di apertura obbligata, minima

15 N

Velocità di azionamento, massima

1 m/s

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Serraggio del pressacavo, minimo

7 mm

Serraggio del pressacavo, massimo

12 mm

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

46,5 mm

larghezza del sensore

130 mm

altezza del sensore

100 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente

-10 ... +50 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

6 A

Tensione d'alimentazione comando

24 VAC

Tensione d'alimentazione comando

24 VDC

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Potenza elettrica assorbita, massima

10 W

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione lenta

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

incluso pressacavo e viti testati Ex

Schema contatti

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM 415
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM 415
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 11.10.2025, 13:43