schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/RD1/204/42+BOWR-2G/D

Codice prodotto: 101203374

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Cilindro della serratura a destra
  • Il ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale
  • Custodia di alluminio
  • Ex-Zona 1 e 21
  • Grado di protezione IP65
  • Dispositivo di blocco
  • Custodia di metallo

Dati per l'ordine

Codice

EX-SHGV/RD1/204/42+BOWR-2G/D

Codice articolo (codice d'ordine)

101203374

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

Numero ETIM, versione 7.0

EC002593

Numero ETIM, versione 6.0

EC002593

Protezione antiesplosione

Protezione​ antideflagrante: prescrizioni

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

Zone protezione antideflagrante

1

21

Categoria della protezione antideflagrante

2D

Contrassegno della protezione antideflagrante

D II 2GD Ex h 85°C X

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

meccanico

Materiale della custodia

Alluminio / acciaio cromato

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Materiale del cilindro

Acciaio

Colore della custodia

nero

Colore della chiavi

Argento

Colore della testa della chiave

Argento

Peso lordo

450 g

Dati generali - Caratteristiche

Numero direzioni di azionamento

4

Numero di chiavi

2

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

100.000 manovre

Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119

950 N

Forza di mantenimento in chiusura, massima {N}

1.250 N

Forza di ritenuta

5 N

Numero chiave cilindro primario

204

Numero chiave cilindro secondario

42

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

87 mm

larghezza

87 mm

altezza

103 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-40 ... +80 °C

resistenza a urti

30 g / 18 ms

Elevata resistenza agli urti

Resistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz

Altri dati

Nota (applicazioni)

dispositivo di sicurezza scorrevole

dispositivo di sicurezza rimovibile

interruttori di sicurezza rotativi

Osservazioni

Nota (generale)

Cilindro di chiusura ausiliario sul lato frontale solo nella versione "L" e "R"

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name and designation of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5754.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, January 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 11.08.2025, 14:33