IFL 15-30L-10TP-2130-2
IFL 15-30L-10TP-2130-2
Downloads
Codice: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Distanza di commutazione 10 mm |
15 | Distanza di commutazione 15 mm |
(2) | |
30 | Cilindro, filetto M30, metallo |
300 | Cilindro, filetto M30, materiale sintetico |
(3) | |
senza | Forma costruttiva standard |
M | Miniatura |
L | Forma lunga |
(4) | |
01 | contatti d'apertura (NC) |
10 | contatto di chiusura (NO) |
10/01 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento |
11 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente |
(5) | |
senza | cavo |
ST | Connettore maschio |
T | Cavo con isolatore passante |
D | 2 conduttori DC |
(6) | |
senza | versione a connettore standard |
2 | versione alternativa del connettore |
(7) | |
N | commutazione n |
P | commutazione p |
(8) | |
1310 | Impiegabile fino a +110° C (solo per corrente alternata AC) |
2130 | Impiegabile fino a +130° C, senza LED indicazione di stato |
1766 | Impiegabile fino a +110° C (solo per commutazione p ovvero commutazione n) |
- Forma costruttiva M30
Dati per l'ordine
Codice |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101180807 |
EAN (European Article Number) |
4030661314389 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-40-01 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC002714 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC002714 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
ottone |
Materiale del rivestimento della custodia |
nichelato |
Area attiva |
materiale sintetico |
materiale del dado |
ottone |
Peso lordo |
230 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
no |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn |
15 mm |
Nota (distanza di commutazione) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Numero di conduttori |
3 |
Sezione conduttore |
0,34 mm2 |
materiale della guaina del cavo |
Thermoflex 155 |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M30 |
spazio chiave |
36 SW |
lunghezza del sensore |
98 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +130 °C |
Resistenza alle vibrazioni |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Classe di protezione |
II |
Dati elettrici
Tensione d'esercizio |
10 ... 30 VDC |
Tipo di gamma di tensione |
DC |
Corrente a vuoto I0, tipica |
1,8 mA |
tensione d'esercizio nominale |
10 ... 30 VDC |
Corrente di funzionamento |
200 mA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione |
Frequenza di commutaz, circa |
60 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
1,2 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,2 A |
Versione |
commutazione p |
Osservazioni
Nota (generale) |
Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.10.2025, 20:38