IFL 30-384-11PK-1931
IFL 30-384-11PK-1931
Downloads
- Forma costruttiva 384
Dati per l'ordine
Codice |
IFL 30-384-11PK-1931 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101100497 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-40-01 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC002714 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC002714 |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
parallelepipedo |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
235 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
4 |
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn |
30 mm |
Nota (distanza di commutazione) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, massimo |
2 x 1,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
40 mm |
larghezza del sensore |
55 mm |
altezza del sensore |
120 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-40 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Classe di protezione |
II |
Dati elettrici
Tensione d'esercizio |
18 ... 36 VDC |
Tipo di gamma di tensione |
DC |
Corrente a vuoto I0, tipica |
5,5 mA |
tensione d'esercizio nominale |
18 ... 36 VDC |
Corrente di funzionamento |
200 mA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) e contatti d'apertura (NC) (antivalente) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione |
Frequenza di commutaz, circa |
50 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
1,5 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,4 A |
Versione |
commutazione p |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Osservazioni
Nota (generale) |
Devices with additional circuitry and EMC resistance. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
101215739 IFL 30-384-11PK-M20-1931
- Forma costruttiva 384
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.10.2025, 17:07