Interruttore di sicurezza per cerniere

TV.S 335

TV.S 335


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°

Vai alla categoria
TV.S 355

TV.S 355


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°

Vai alla categoria
TV8S 521

TV8S 521


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Montaggio indipendente dalla cerniera
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Montaggio variabile sul lato dell'arresto
  • Fissaggio realizzabile con tasselli scorrevoli
  • Controllo bidirezionale alternato su 2 canali
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°
  • Per porte fissate a sinistra oppure a destra
  • Sistema ad innesto (perno con dentatura)
  • 2 interruttori in una custodia

Vai alla categoria
TESZ

TESZ


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Vai alla categoria
TESF

TESF


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Per porte fissate a sinistra oppure a destra
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 … 60 mm)

Vai alla categoria
TESK

TESK


  • Custodia di metallo

Vai alla categoria
Interruttore di sicurezza per cerniere