SEPG 05.3
- Pressofuso di lega leggera
- Custodia formata da 2 parti
- Montaggio libero oppure a parete
- Esecuzione ergonomica
- I blocchi terminali e i relè possono essere montati nelle parti interne
- Pannello operatore adatto per almeno 8 dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi
- Fori applicati sotto la custodia e foro centrale Ø = 22,3mm
Codice: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
quantità di interruttore emergenza
quantità di contatti d'apertura
quantità di contatti di chiusura
Componenti del sistema
Custodia vuota