schmersal_s_icon.png

SLG 412-E/R0800-03-12-H

Codice prodotto: 101186050

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLG 422)
  • Blocco di avvio-/riavvio integrato
  • Controllo della protezione integrato
  • Segnalazione dello stato
  • Sincronizzazione ottica
  • Uscite a semiconduttore immuni da errore
  • Categoria di comando 4

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

SLG 412-E/R0800-03-12-H

Codice articolo (codice d'ordine)

101186050

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

esecuzione di una barriera fotoelettrica multifascio

Trasmettitore e ricevitore seperati

Materiale della custodia

Alluminio

distanza di radiazione

400 mm

Tempo di reazione, massimo

7 ms

Peso lordo

7.320 g

Dati generali - Caratteristiche

Segnalazione di avaria precoce

Blocco di riavvio

Codifica raggi presente

Display integrato, stato

Display integrato, diagnosi

Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite digitali sicure

2

Numero dei raggi

3

Osservazioni per la sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Dati meccanici

Altezza del campo di protezione

810 mm

Ampiezza, campo di protezione, minima

0 m

Ampiezza, campo di protezione, massimo

60 m

lunghezza d'onda del sensore

950 nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

collegamento ad innesto

Connettore di collegamento, ricevitore

Connettore maschio incorporato M23, 19 poli

Connettore di collegamento, trasmettitore

Connettore maschio incorporato M12, 5 poli

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

50 mm

larghezza del sensore

60 mm

altezza del sensore

1.036 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

+0 ... +55 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-20 ... +70 °C

Classe di protezione

III

Dati elettrici

Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH

24 V

Potenza elettrica assorbita del ricevitore

6 W

Potenza elettrica assorbita del trasmettitore

3 W

Lunghezza del cavo, massimo

100 m

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

0,5 A

Versione

con commutazione p

Fornitura

Fornitura

trasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio, chiocciola

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SCR 402R-301

Osservazioni

Nota (generale)

In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 0.3 mA.

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19.05.2025, 16:27