T2C 441-11Y
T2C 441-11Y
Codice: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Commutazione lenta (non per AF/S) |
M | Commutazione rapida |
(2) | |
S | Pistone S |
2S | Pistone telescopico 2S |
R | Pistone a rotella R |
K | Leva con rotella K |
J | Leva con rotella J |
2C | Leva a forcella 2C |
L | Leva oscillante con rotella L |
D | Leva oscillante con rotella D |
MAF/S | interruttore di livello AF/S |
(3) | |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
(4) | |
senza | Custodia in ghisa |
A | Custodia di alluminio |
(5) | |
T | Versione resistente a temperatura e condizioni tropicali con isolamento in ceramica, disponibile da -40 °C … +200 °C |
1276-2 | contatti dorati |
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Posizione finale mantenuta
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Variazione della direzione di azionamento per spostamento dell'azionatore
- 2 Contatti
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
- Azionatore con superficie temperata
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
Codice |
T2C 441-11Y |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101059661 |
EAN (European Article Number) |
4030661037066 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
INMETRO CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Materiale della custodia |
Ghisa, zincato |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
1.524 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva a forcella |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 6 mm |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
0,5 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
1,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
63 mm |
larghezza del sensore |
106 mm |
altezza del sensore |
194 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
16 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
400 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
con doppia interruzione |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Certificazione DNV-GL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T/M 441 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position and limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 3, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.05.2025, 22:59