schmersal_s_icon.png

T4V7H 336-11Z-2079-2

Codice prodotto: 151116511

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Leva regolabile in lunghezza
  • Disponibile anche con cuscinetto in gomma grande e leva fissa
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
  • Design sec. EN 50041
  • Custodia in plastica
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Isolamento di protezione
  • Adatto per ascensori
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°

Dati per l'ordine

Codice

T4V7H 336-11Z-2079-2

Codice articolo (codice d'ordine)

151116511

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-26-01

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-26-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-01

Numero ETIM, versione 7.0

EC000030

Numero ETIM, versione 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

forma costruttiva dell'alloggiamento

forma di costruzione normale

Materiale della custodia

Materiale sintetico, rinforzato con fibra di vetro

Materiale leva

metallo

Peso lordo

190 g

Dati generali - Caratteristiche

Utilizzabile con ascensori

Funzioni di sicurezza

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

1

Osservazioni per la sicurezza

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante con rotella

Materiale rotella

gomma

Durata meccanica, minimo

30.000.000 manovre

Velocità di azionamento, massima

2,5 m/s

Osservazioni (Velocità di azionamento)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°

Nota (Tempo di commutazione)

Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento

Momento torcente di azionamento, minimo

0,3 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

38 mm

larghezza del sensore

40,5 mm

altezza del sensore

176,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente di cortocircuito nominale richiesta

1.000 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione lenta

Durata rimbalzo, massimo

2 ms

Frequenza di commutazione massima

5.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
http://www.schmersal.com.cn
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Interruttori di posizione
Direttive rilevanti:Direttiva Bassa Tensione2014/35/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Shanghai, 5 maggio 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Firma del legale rappresentante
Michele Seassaro
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10.10.2025, 04:20