schmersal_s_icon.png

VIE-SS4P-M12-S-G-1,5M-GN-2-X-D-1

Codice prodotto: 103038982

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

VIE-SS4P-M12-S-G-1,5M-GN-2-X-D-1

Codice articolo (codice d'ordine)

103038982

EAN (European Article Number)

4030661546995

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-06-03-11

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-06-03-11

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-06-03-11

Numero ETIM, versione 7.0

EC001855

Numero ETIM, versione 6.0

EC001855

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61076-2-109

Versione

dritto

Peso lordo

130 g

Dati generali - Caratteristiche

senza alogeni

Compatibile con catena portacavi

Numero di conduttori elettrici

4

Dati meccanici

Coppia, massima

1 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

1,5 m

Sezione conduttore

0,25 mm2

Diametro del cavo

6,5 mm

Raggio di flessione (fisso)

4 x Ø-cavo

Raggio di flessione (mobile)

8 x Ø-cavo

Colore della guaina del cavo

verde

materiale della guaina del cavo

PUR

Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A

collegamento ad innesto

Male connector, M12

forma di costruzione

dritto

Codifica del connettore

D

Blocco del connettore

Blocco a vite

Materiale del pressacavo

Metallo, CuZn, nichelato

Materiale della maniglia

Plastica, TPU

Colore del corpo maniglia

nero

Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B

collegamento ad innesto

Male connector, M12

forma di costruzione

dritto

Codifica del connettore

D

Blocco del connettore

Blocco a vite

Materiale del pressacavo

Metallo, CuZn, nichelato

Materiale della maniglia

Plastica, TPU

Colore del corpo maniglia

nero

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

IP68

Temperatura ambiente (collegamento ad innesto)

-30 ... +90 °C

Temperatura ambiente (fissa)

-40 ... +75 °C

Temperatura ambientale, (inst. mobile)

-30 ... +70 °C

Dati elettrici

Corrente termica continua

4 A

tensione d'esercizio nominale

60 VAC

tensione d'esercizio nominale

60 VDC

Pin dei contatti

Pin 1

giallo

Pin 2

Bianco

Pin 3

arancione

Pin 4

blu

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07.09.2025, 12:45