ZS 235-11Z-M20-2219
ZS 235-11Z-M20-2219
| Codice: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Commutazione rapida |
| T | Commutazione lenta (non per AF/S) |
| (2) | |
| S | Pistone S |
| R | Pistone a rotella R |
| 4S | Pistone 4S |
| 4R | Pistone con rotella 4R |
| 1R | Leva con rotella 1R |
| K | Leva con rotella K |
| 3K | Leva angolare 3K |
| 4K | Leva angolare 4K |
| K4 | Leva angolare K4 |
| 1H | Leva oscillante con rotella 1H |
| 7H | Leva oscillante con rotella 7H |
| 10H | Leva oscillante ad asta 10H |
| 12H | Leva oscillante con rotella 12H |
| 14H | Leva oscillante con rotella 14H |
| AF | Asta di azionamento a molla AF |
| RMS | Rotella in ottone |
| (3) | |
| 3 | forma stretta |
| 215 | forma larga |
| (4) | |
| 02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
| 11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
| 20 | 2 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza) |
| (5) | |
| H | Commutazione lenta contatti differiti |
| UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
| Z | Guarnizione supplementare tra l'attacco e l'alloggiamento |
| (6) | |
| M16 | Passacavo M16 |
| senza | Passacavo M20 |
| ID | Morsetti a taglio |
| NPT | Entrata cavo NPT 1/2“ |
| ST | Connettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
| ST-2310 | Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
| (7) | |
| 2574 | Custodia con fori di fissaggio a L (spostabile in direzione orizzontale o verticale) |
| (8) | |
| 2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
| (9) | |
| 1637 | contatti dorati |
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
Dati per l'ordine
| Codice |
ZS 235-11Z-M20-2219 |
| Codice articolo (codice d'ordine) |
151161451 |
| Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-26-01 |
| Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-26-01 |
| Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-01 |
| Numero ETIM, versione 7.0 |
EC000030 |
| Numero ETIM, versione 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus CCC |
Dati generali
| Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione normale |
| Forma di avviamento secondo EN 50047 |
B |
| Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
| Peso lordo |
150 g |
Dati generali - Caratteristiche
| Funzioni di sicurezza |
Sì |
Osservazioni per la sicurezza
| Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
| Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
| B10D contatti d'apertura (NC) |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici
| Elemento di azionamento |
Pistone |
| Durata meccanica, minimo |
20.000.000 manovre |
| Forza di azionamento, minima {N} |
9 N |
| Forza di apertura obbligata, minima |
19 N |
| Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
| Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
| Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
| Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
| Osservazioni |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
| lunghezza del sensore |
30 mm |
| larghezza del sensore |
30 mm |
| altezza del sensore |
75,5 mm |
Condizioni ambientali
| Grado di protezione |
IP65 IP67 |
| Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
| Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
| Corrente termica continua |
10 A |
| Corrente di cortocircuito nominale richiesta |
1.000 A |
| Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
| Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
| Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
| Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
| principio di comando |
Commutazione rapida |
| Frequenza di commutazione massima |
5.000 /h |
| Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Certificazione UL
Cetificato CCC
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
| Dichiarazione di conformità UE | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA http://www.schmersal.com.cn |
| Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
| Denominaz. del componente: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Tipo: | vedere codice prodotto |
| Descrizione del componente: | Interruttori di posizione |
| Direttive rilevanti: | Direttiva Bassa Tensione | 2014/35/UE |
| Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
| Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 |
| Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Luogo e data di emissione: | Shanghai, 5 maggio 2021 |
![]() |
| Firma del legale rappresentante Michele Seassaro Amministratore delegato |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.10.2025, 06:19