IFL 8-251-11LSTPK1
IFL 8-251-11LSTPK1
Downloads
- Design M 8 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 8-251-11LSTPK1 |
Article number (order number) |
101112596 |
EAN (European Article Number) |
4030661047775 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
parallelepipedo |
Installation conditions (mechanical) |
non allineato |
Housing material |
ottone |
Active area |
materiale sintetico |
Material of the nuts |
ottone |
Gross weight |
40 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Sì |
Cable sleeve |
no |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
8 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
0,3 m |
Termination |
Cable with plug connector for cable socket M12x1 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M8 |
Length of sensor |
50 mm |
Width of sensor |
25 mm |
Height of sensor |
10 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Operating voltage |
5 ... 32 VDC |
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
4,5 mA |
Rated operating voltage |
5 ... 32 VDC |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
contatto di chiusura (NO) e contatti d'apertura (NC) (antivalente) |
Protection circuit integrated |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione Protezione da sovraccarico protezione da corto circuito |
Switching frequency, approx. |
200 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
commutazione p |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED giallo |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15/09/2025, 13:49