RST16-1-AD11
Codice prodotto:
103038307
RST16-1-AD11
Codice prodotto:
103038307
- Frontal actuation from assembly direction
- Flat design
- Mounting 2 x M5
- AS interface
Ordering data
Product type description |
RST16-1-AD11 |
Article number (order number) |
103038307 |
EAN (European Article Number) |
4030661545226 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente. |
General data
Material of the actuator |
materiale sintetico |
Gross weight |
9 g |
Mechanical data
Active area |
lato frontale |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
16 mm |
Width of the actuator |
60 mm |
Height of the actuator |
6,8 mm |
Electrical data - AS-Interface specification
Note |
The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors. |
Accessory
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08/08/2025, 05:48